TRIBOS-S SRE 25
Redukční vložka
ID 201977
TRIBOS-S SRE 25, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø16, Ø5/8"
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø16, Ø5/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.815 |