TRIBOS-S SRE 28
Redukční vložka
ID 201979
TRIBOS-S SRE 28, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø18
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø18 |
|---|---|
| D2 [mm] | 28.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.769 |