CELSIO SVL-16 Ø8x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 1455911
CELSIO SVL-16 Ø8x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Bez seřizovacího šroubu
- Upínací průměr: 8 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 16 mm
- Celková délka: 160 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 52 Nm
Technické údaje
Technologie | Tepelně smrštitelné nástavce |
---|---|
Řady | CELSIO SVL |
Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
Upínací průměr D1 | 8 mm |
D5 | 16 mm |
D6 [mm] | 14 |
Celková délka L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 26 |
Min. točivý moment [Nm] | 52 |
Hmotnost [kg] | 0.25 |
Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec bez nastavovacího šroubu
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání