ER11 Mini SVL-16x169
Nástavce kleštinového upínače ER
ID 23003892
ER11 Mini SVL-16x169, Nástavce kleštinového upínače ER
Zahrnuje upínací matici
- ER Mini SVL
- Upínací průměr na straně stroje: 16 mm
- Celková délka: 169 mm
- Přesnost obvodové házivosti: ≤ 0,005 mm měřeno od vnitřního kužele po stopku
Zahrnuje upínací matici
Technické údaje
Technologie | Nástavce kleštinového upínače ER |
---|---|
Řady | ER Mini SVL |
Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
ER | ER 11 |
Min. upínací průměr D1 [mm] | 1 |
Max. upínací průměr D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D5 | 16 mm |
Celková délka L [mm] | 169 |
L4 [mm] | 12 |
Hmotnost [kg] | 0.22 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,005 mm měřeno od vnitřního kužele po stopku
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání