TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x150
Hydraulické nástavce
ID 28003239
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x150, Hydraulické nástavce
Nezahrnuje ovládací klíč
- TENDO SVL
- Upínací průměr: 3/4"
- Upínací průměr na straně stroje: 1 1/4"
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,006 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 300 Nm
Nezahrnuje ovládací klíč
Technické údaje
Technologie | Hydraulické nástavce |
---|---|
Řady | TENDO SVL |
Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
Upínací průměr D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 31.5 |
D3 [mm] | 31.5 |
D5 | 1 1/4" |
D6 [mm] | 29 |
Celková délka L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 90 |
G | M10x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 300 |
Hmotnost [kg] | 0.8 |
Přesnost obvodové házivosti
< 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Max. rychlostní limit
10 000 ot/min
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání