TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD
Polygonové upínací nástavce, odolné proti chladící kapalině
ID 1539016
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD, Polygonové upínací nástavce, odolné proti chladící kapalině
- TRIBOS-Mini SVL
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 12 mm
- Celková délka: 100 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 4.5 Nm
Technické údaje
Technologie | Polygonové upínací nástavce, odolné proti chladící kapalině |
---|---|
Řada | TRIBOS-Mini SVL |
Rozhraní upínače nástrojů | SVL-12 KD |
Upínací průměr D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Celková délka L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Min. točivý moment [Nm] | 4.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.09 |
Pro Ø 6 mm je přesnost obvodové házivosti ≤ 0,005 mm při neupnuté délce 2,5 x D
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Max. rychlostní limit
52.000 1/min
Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
CAD data
Výkresy dle DIN SPEC 69874 jsou k dispozici na adrese schunk.com; pro více informací kontaktujte prosím cad.cax.daten@de.schunk.com