GZB-S Ø3/4" Ø16 KD
Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
ID 20023434
GZB-S Ø3/4" Ø16 KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
- Odolná chladivu
- Upínací průměr: 16 mm
- O.D.-průměr: 3/4"
- Délka: 50.5 mm
Technické údaje
Technologie | Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu |
---|---|
Řady | GZB-S KD |
Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 3/4" KD |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
D2 | 3/4" |
D3 [mm] | 24 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
Odolná chladivu
Přesnost obvodové házivosti
≤ 0,003 mm
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání