TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110
Hydraulický upínač nástrojů
ID 1434549
TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Silver
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 110 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 650 Nm
Technické údaje
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Silver |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D3 [mm] | 75.0 |
| D6 [mm] | 60.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 110 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 62.0 |
| L5 [mm] | 81.0 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 650.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.6 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání