KSE3-LH 140 IOL
ID 1465966
Vlastnosti produktu:
- Elektromechanický 2čelisťový silový svěrák
- Regulace prostřednictvím IO-Link
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Monitorování polohy čelistí prostřednictvím IO-Link
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Možný rozsah upínací síly: 4.5 - 15 kN
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rychlost pojezdu čelistí: 0.8 mm/s
- Provozní napětí řídicí jednotky: 24 V DC
- Provozní napětí aktuátoru: 24 V DC
- Klidový proud: 70 mA
- Průměrná spotřeba proudu: 800 mA
- Max. proud: 5000 mA
- Max. výška čelisti: 120 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Vlastní hmotnost: 8.9 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 7 |
---|---|
Min. upínací síla [kN] | 4.5 |
Max. upínací síla [kN] | 15 |
Provozní napětí řídicí jednotky [V DC] | 24 |
Provozní napětí aktuátoru [V DC] | 24 |
Klidový proud [mA] | 70 |
Průměrná spotřeba proudu [mA] | 800 |
Max. proud [mA] | 5000 |
Rychlost pojezdu čelistí [mm/s] | 0.8 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Max. výška čelisti [mm] | 120 |
Vzdálenost H [mm] | 20 |
Vlastní hmotnost [kg] | 8.9 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze; bez tuhého kontaktu pro stranu mezipříruby
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“.
Možný rozsah upínací síly
Rozsah, ve kterém lze upínací sílu nastavit. Cílová upínací síla je v softwaru nastavena v procentech.
Průměrná spotřeba proudu
Průměrná spotřeba proudu během jednoho upínacího cyklu (upínání/otevírání).
Max. proud
Maximální spotřeba proudu, max. jednou za upínací cyklus.
Rychlost pojezdu čelistí
Maximální možná rychlost pojezdu s vysokými upínacími silami. Při nižších upínacích silách může být rychlost pojezdu nižší.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).