NSE-E mini 90-IN
Elektromechanické upínací moduly
ID 1313264
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Induktivní monitorování poloh upínacího smykadla
- Rozměry: Ø90 x 86 mm
- Přítlačná síla: 1500 N
- Spotřeba energie : 30 W
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Zavírací/otevírací čas: 1 s
- Vlastní hmotnost: 1.7 kg
Technické údaje
Rozměry | Ø90 x 86 mm |
---|---|
Průměr [mm] | 90 |
Přítlačná síla [N] | 1500 |
Spotřeba energie [W] | 30 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Zavírací/otevírací čas [s] | 1 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, krytky, připojovací kabel, bezdotykové indukční spínače, návod k obsluze, bez upínacích čepů