ADR-C2
Přípravek pro upnutí čelisti
ID 189800
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
ADR-C2, Přípravek pro upnutí čelisti
- Min. upínací rozsah: 30 mm
- Max. upínací rozsah: 160 mm
Technické údaje
Min. upínací rozsah [mm] | 30 |
---|---|
Max. upínací rozsah [mm] | 160 |