SFM 298.5 x 198.5
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 1378520
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Elastomerová podložka
- Speciálně vyvinuté pro výrobu výřezů a složitých dílů
- Rozměry: 298,5 x 198,5 x 2,5 mm
- Efektivní sací plocha: 38.8 cm²
- Hmotnost: 0.1 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 298.5 |
---|---|
Šířka [mm] | 198.5 |
Výška [mm] | 2.5 |
Efektivní sací plocha [cm²] | 38.8 |
Hmotnost [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Elastomerová podložka