BES M12MI-PSC40B-SO4G
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 9986713
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Indukční přibližovací snímače
- Monitorování aktuálního upínacího stavu silových sklíčidel SCHUNK ROTA TB2
- Vhodné pro: ROTA TB2
- Funkce spínání: Zavírač
- Typ spínání: PNP
- Spínací vzdálenost: 3.2 mm
Technické údaje
Funkce spínání | Zavírač |
---|---|
Typ spínání | PNP |
Spínací vzdálenost [mm] | 3.2 |
Hystereze spínání od jmenovité spínací vzdálenosti | < 15% |
Max. spínací frekvence [Hz] | 300 |
Min. okolní teplota [°C] | -25 |
Max. okolní teplota [°C] | 70 |
LED displej na snímači | ano |
Typ napětí | DC |
Jmenovité napětí | 24 |
Min. provozní napětí | 12 |
Max. provozní napětí | 30 |
Pokles napětí [V] | 2.5 |
Max. spínací proud | 0.2 |
Konektor kabelu / koncovka kabelu | Konektor |