SSH-A SW10-148
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703302
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Klíč na výměnu čelistí
- Pro rychlou výměnu čelistí na silových sklíčidlech se systémem rychlé výměny čelistí
- S bezpečnostním mechanismem
- Vhodné pro: ROTA THW plus 260-81, 315-104; ROTA NCX 315-106
- Velikost klíče: 10
- Délka: 148 mm
- Hmotnost: 0.224 kg
Technické údaje
Šestihran | 10 |
---|---|
Délka [mm] | 148 |
Hmotnost [kg] | 0.224 |