KSL3 160-1
Příslušenství upínacího silového bloku
ID 1466121
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová deska
- Pro připevnění silového svěráku na obráběcí stůl pomocí upínacích čepů VERO-S nebo válcových svorek.
- Vhodné pro: KSP3 160, KSH3 160
- Průměr: 218 mm
- Výška: 21.5 mm
- Vlastní hmotnost: 5.8 kg
Technické údaje
| Výška [mm] | 21.5 |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.8 |
Rozsah dodávky
Konzolová deska