arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SSH-MN Ø120-228 Podobné zobrazení

SSH-MN Ø120-228

Příslušenství standardních sklíčidel

ID 8700302

Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Montážní klíč
  • Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
  • Klíčové provedení s hnacím kroužkem, který zapadne do kroužku se závitem.
  • Vhodné pro: ROTA NC 400-120; ROTA NCF 400-120; ROTA THW 400-120
Technické údaje:
  • Průchozí otvor: 120 mm
  • Délka: 228 mm
  • Vlastní hmotnost: 3.16 kg
Délka [mm] 228.0
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] 120.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.16