SSH-MN Ø165-228
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1446103
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Klíčové provedení s hnacím kroužkem, který zapadne do kroužku se závitem.
- Vhodné pro: ROTA THW3 500-165, 630-165
- Průchozí otvor: 165 mm
- Délka: 228 mm
Technické údaje
Délka [mm] | 228 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 165 |