SSH-MS Ø350-292
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8704038
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážní klíč
- Pro montáž silových sklíčidel na soustruh
- Klíčové provedení s hnacím kroužkem, který zapadne do kroužku se závitem.
- Vhodné pro: ROTA NC 1000-350
- Průchozí otvor: 350 mm
- Délka: 292 mm
Technické údaje
Délka [mm] | 292 |
---|---|
Odpovídá průchodovému otvoru [mm] | 350 |