TBA-D 140
Nosné čelisti
ID 1349715
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní nosná čelist
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Rozhraní 1: W-90-1
- Rozhraní 2: W-100-1
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 140
- Rozměry: 83 x 90 x 53 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
| Larghezza [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 53.0 |
| Profondità [mm] | 18.0 |
| Adatto per | 140 |
| Peso [kg] | 1.3 |
La fornitura comprende
Ganasce di supporto