SBS-A-C2 315
Příslušenství standardních sklíčidel
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ochranné pouzdro s vyhazovačem
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Pomocí vyhazovače lze obrobky automaticky vysunout ze sklíčidla.
- Vhodné pro: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
- Průměr: 14 mm
Technické údaje
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 44 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |