STR 250/3
Polotovary upínacích čelistí
ID 1516457
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
- Rozměry: 94 x 100 x 50 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnost: 3 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 94 |
---|---|
Šířka [mm] | 100 |
Výška [mm] | 50 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 250 |
L [mm] | 94 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 60 |
L1 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
Hmotnost [kg] | 3 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí