STR-H 315
Polotovary upínacích čelistí
ID 1446907
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti, vysoký
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 315
- Rozměry: 148 x 160 x 102 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet mřížkových otvorů: 2
- Hmotnost: 18.7 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 148 |
---|---|
Šířka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 102 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
B1 [mm] | 13.5 |
B2 [mm] | 20 |
B3 [mm] | 120 |
T1 [mm] | 18 |
Hmotnost [kg] | 18.7 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí