arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ISBL 80x40x38 Podobné zobrazení

ISBL 80x40x38

Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku

ID 425137

Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Přísavka
  • Snížená konstrukce
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 80 x 38 mm
  • Sací plocha: 80 x 40 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Délka [mm] 80.0
Šířka [mm] 40.0
Výška [mm] 38.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.4

Rozsah dodávky
Přísavka