ISBL 80x40x97
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 425140
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přísavka
- Vysoká verze
- Rozměry: 80 x 80 x 97 mm
- Sací plocha: 80 x 40 mm
- Hmotnost: 1.25 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 80 |
---|---|
Šířka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 97 |
Hmotnost [kg] | 1.25 |
Rozsah dodávky
Přísavka