ASL 1-G1/8
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 1327465
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Připojovací lišta s rychlým odvětráváním
- Připojení: 1x G1/8
- Vhodné pro: NSL3 200, 300-200, 400, 600, 800
- Rozměry: 56 x 34 x 62,6 mm
- Aktivační tlak: 6 bar
- Hmotnost: 0.2 kg
Technické údaje
Připojení | 1x G1/8 |
---|---|
Aktivační tlak [bar] | 6 |
Hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Připojovací blok, upevňovací mechanika