ASL 2-G1/8
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 1315007
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Připojovací lišta s rychlým odvětráváním
- Připojení: 2x G1/8
- Vhodné pro: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
- Rozměry: 60 x 55 x 72,6 mm
- Aktivační tlak: 6 bar
- Hmotnost: 0.36 kg
Technické údaje
Připojení | 2x G1/8 |
---|---|
Aktivační tlak [bar] | 6 |
Hmotnost [kg] | 0.36 |
Rozsah dodávky
Propojovací lišta