IFT SST Set
Standardní tester upínací síly
ID 1475766
Standardní tester upínací síly
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tester upínací síly
- Pro měření statické upínací síly
- Pro stacionární upínací zařízení se dvěma čelistmi
- Velikost displeje: 10 "
- Operační systém: Android
- Připojení nabíječky: USB Typ C
- Provozní teplota: 0 - 40 °C
- Stupeň ochrany: IP67
- Frekvence vysílání/příjmu: 2.4 GHz
- Výměna dat: Micro SD; USB Typ C
- Kapacita: přibl. 1,5 h @ 100% d.c.
- Proces nabíjení: < 3 min
- Připojení nabíječky: USB mini
- Rozsah měření, celková upínací síla: 0 - 120 kN
- Rozsah měření, upínací síla každé čelisti: 0 - 60 kN
- Rychlost přenosu naměřené hodnoty: 500 ms
- Provozní teplota: 0 - 40 °C
- Stupeň ochrany: IP67
- Vysílací frekvence: 2.4 GHz
- Vzdálenost tablet/měřicí hlava: 10 m
Technické údaje
| Max. provozní teplota [°C] | 40.0 |
|---|---|
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.0 |
Rozsah dodávky
Průmyslový tablet včetně aplikace, měřicí hlava, mezikusy pro upínací vzdálenost 55 mm, náhradní šrouby, klíč Torx, nabíječka USB (mezinárodní), napájecí kabel USB, kalibrační certifikát, návod k obsluze