SGWB-G3-F 40-40.5-28
Úchop reverzibilní čelisti
ID 432730
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist s reverzibilním úchopem, pevná
- Vhodné pro: KSC-F 80-214
- Rozměry: 40 x 40,5 x 28 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 40 |
---|---|
Hloubka [mm] | 40.5 |
Výška [mm] | 28 |
Max. upínací síla [kN] | 15 |
Svazek | kus |
Hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby