SGWB-G3-F 65-57-30
Úchop reverzibilní čelisti
ID 432494
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist s reverzibilním úchopem, pevná
- Vhodné pro: KSC-F 125
- Rozhraní 1: W-65-1
- Rozměry: 65 x 57 x 30 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 65 |
---|---|
Hloubka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 30 |
Max. upínací síla [kN] | 25 |
Svazek | kus |
Hmotnost [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby