FFK-T1 Z220-A8
Standardní adaptérová deska
ID 805124
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přímá příruba
- Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z220
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 8
- Roztečná kružnice sklíčidla: 171.4 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 171.4 mm
- Výška: 18 mm
- Průchozí otvor: 136.2 mm
- Hmotnost: 4.1 kg
Technické údaje
Strana sklíčidla | Z220 |
---|---|
Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 8 |
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 171.4 |
Roztečná kružnice vřetena [mm] | 171.4 |
Výška [mm] | 18 |
Průchozí otvor [mm] | 136.2 |
Hmotnost [kg] | 4.1 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby