FFV Z270-A11
Standardní adaptérová deska
ID 836042
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z270
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 11
- Roztečná kružnice sklíčidla: 318 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 235 mm
- Výška: 36 mm
- Průchozí otvor: 192.9 mm
- Hmotnost: 13.3 kg
Technické údaje
Strana sklíčidla | Z270 |
---|---|
Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 11 |
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 318 |
Roztečná kružnice vřetena [mm] | 235 |
Výška [mm] | 36 |
Průchozí otvor [mm] | 192.9 |
Hmotnost [kg] | 13.3 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby