FFV Z270-D6
Standardní adaptérová deska
ID 836240
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z270
- Strana stroje: ISO 702-2 Nr. 6
- Roztečná kružnice sklíčidla: 318 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
- Výška: 29 mm
- Průchozí otvor: 103.2 mm
- Hmotnost: 13.5 kg
Technické údaje
Strana sklíčidla | Z270 |
---|---|
Strana stroje | ISO 702-2 Nr. 6 |
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 318 |
Roztečná kružnice vřetena [mm] | 133.4 |
Výška [mm] | 29 |
Průchozí otvor [mm] | 103.2 |
Hmotnost [kg] | 13.5 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby