SBS-G-W 185
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8703506
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavřené centrální pouzdro
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA THW plus 185-52
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 44.6 |
| K | M16x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |