KTR-H 200
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 1446923
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
- Rozměry: 89 x 102 x 99,5 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet mřížkových otvorů: 2
- Hmotnost: 6.3 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 89 |
---|---|
Šířka [mm] | 102 |
Výška [mm] | 99.5 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 200 |
L [mm] | 89 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 99.5 |
D [mm] | 28 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 65 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Hmotnost [kg] | 6.3 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí