KTR-H 315
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 1446925
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 315
- Rozměry: 148 x 160 x 102 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Počet mřížkových otvorů: 2
- Hmotnost: 17.9 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 148 |
---|---|
Šířka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 102 |
Materiál | 16MnCr5 |
Vhodné pro | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
D [mm] | 65.5 |
B1 [mm] | 50 |
B2 [mm] | 105 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Hmotnost [kg] | 17.9 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí