ABP-h plus 100/160-1
Příslušenství upínacího silového bloku
ID 1323973
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Jednoduchá základová deska
- Pro přímou montáž a ovládání jednoho silového svěráku TANDEM s VERO-S.
- Vhodné pro: Velikost 100, 160
- Délka: 260 mm
- Šířka: 160 mm
- Výška: 39 mm
- Hmotnost: 11 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 260 |
---|---|
Šířka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 39 |
Hmotnost [kg] | 11 |
Rozsah dodávky
Základová deska, zástrčková maznice, šroub s okem, těsnící sada, držadlo, návod k obsluze