ABP-h plus 250-2
Příslušenství upínacího silového bloku
ID 1323977
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá základová deska
- Pro přímou montáž a ovládání jednoho silového svěráku TANDEM s VERO-S.
- Vhodné pro: Velikost 250
- Délka: 595 mm
- Šířka: 250 mm
- Výška: 36 mm
- Hmotnost: 37 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 595 |
---|---|
Šířka [mm] | 250 |
Výška [mm] | 36 |
Hmotnost [kg] | 37 |
Rozsah dodávky
Základová deska, zástrčková maznice, šroub s okem, těsnící sada, držadlo, návod k obsluze