KSC3 125-300
Základní upínací svěrák
ID 1514246
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Niklované základní těleso
- Standardní
- Rozměry: 125 x 300 x 50 mm
- Max. upínací síla: 35 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 12.5 kg
Technické údaje
| Šírka zveráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. upínacia sila [kN] | 35.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 100.0 |
| Hmotnosť [kg] | 12.5 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča