KSH3 140-Z-BWA
Hydraulické 2čelisťové silové svěráky
ID 1529585
Standardní hydraulické upínací silové bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Rychlá výměna čelistí
- Rozměry: 140 x 140 x 101,5 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 30 kN
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Max. výška čelisti: 33 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 10 - 60 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 70 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1 s
- Hmotnost: 10 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 3 |
---|---|
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 30 |
Min. provozní tlak [bar] | 10 |
Max. provozní tlak [bar] | 60 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Max. výška čelisti [mm] | 33 |
Vzdálenost H [mm] | 17.5 |
Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 70 |
Zavírací/otevírací čas [s] | 1 |
Hmotnost [kg] | 10 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze