KRH3-LH 100-PM
Hydraulické 3čelisťové silové svěráky
ID 1518369
Standardní hydraulické upínací silové bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 100 x 100 x 74,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 16 kN
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Max. výška čelisti: 150 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 10 - 120 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 30 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1 s
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 16.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 120.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 16.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 30.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 1.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).