arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KRP3 160-AS-PM

KRP3 160-AS-PM

Pneumatické 3čelisťové silové svěráky

ID 1499472

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Pneumatické monitorování koncové polohy
  • Pneumatické monitorování kontaktu
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 45 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 4 - 8 kN
  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 3400 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.4 s
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
Zdvih na čelist [mm] 3.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 45.0
Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 4.0
Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 8.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Vzdálenost H [mm] 25.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 3400.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.4
Vlastní hmotnost [kg] 11.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).