KRF3 200-Z
ID 1518330
Vlastnosti produktu:
- 3čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 200 x 200 x 90,2 mm
- Rozsah upínací síly: 26 - 35 kN
- Zdvih na čelist: 4 mm
- Max. výška čelisti: 100 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Otevírací tlak: 6 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na zdvih: 2550 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1.2 s
- Vlastní hmotnost: 22 kg
Technické údaje
| Course par mors [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Force de serrage min. [kN] | 26.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 35.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.02 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 100.0 |
| Distance H [mm] | 30.0 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [cm³] | 2550.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.2 |
| Poids [kg] | 22.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Plage de force de serrage
La force de serrage dépend de la course en raison de la tension du ressort. La force de serrage maximale est atteinte en condition « ouverte », la force de serrage minimale en condition « fermée ».
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée