arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
THL plus 100 M-B

THL plus 100 M-B

Lunety se zadním válcem

ID 825114

Standardní luneta

Vlastnosti produktu:
  • Samostředící luneta
  • Hydraulická aktivace
  • Ruční mazání
  • Sférické válečky
Technické údaje:
  • Upínací rozsah: 4 - 66 mm
  • Max. upínací síla na každou kladku: 1 kN
  • Aktivační tlak: 6 - 50 bar
  • Přesnost vystředění: < 0.02 mm
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Max. obvodová rychlost: 895 m/min
  • Vlastní hmotnost: 6.5 kg
Typ mazání Ruční mazání
Válečky kulovité
Min. upínací Ø [mm] 4.0
Max. upínací Ø [mm] 66.0
Min. provozní tlak [bar] 6.0
Max. provozní tlak [bar] 50.0
Max. upínací síla na každou kladku [kN] 1.0
Přesnost vystředění [mm] < 0.02
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Max. obvodová rychlost [m/min] 895.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.5