THL plus 200 M-B
Lunety se zadním válcem
ID 825214
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Ruční mazání
- Sférické válečky
- Upínací rozsah: 8 - 101 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 3.5 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.02 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Max. obvodová rychlost: 605 m/min
- Hmotnost: 15.8 kg
Technické údaje
Typ mazání | Ruční mazání |
---|---|
Válečky | kulovité |
Min. upínací Ø [mm] | 8 |
Max. upínací Ø [mm] | 101 |
Min. provozní tlak [bar] | 8 |
Max. provozní tlak [bar] | 60 |
Max. upínací síla na každou kladku [kN] | 3.5 |
Přesnost vystředění [mm] | < 0.02 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Max. obvodová rychlost [m/min] | 605 |
Hmotnost [kg] | 15.8 |