THL plus 200 Z-B
Lunety se zadním válcem
ID 825213
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Centrální mazání
- Sférické válečky
- Upínací rozsah: 8 - 101 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 3.5 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.02 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Max. obvodová rychlost: 605 m/min
- Vlastní hmotnost: 15.8 kg
Technické údaje
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 8.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 101.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 3.5 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.02 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 605.0 |
| Weight [kg] | 15.8 |