THL plus 300 Z-B
Lunety se zadním válcem
ID 825313
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Centrální mazání
- Sférické válečky
- Upínací rozsah: 12 - 152 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 10 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.04 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.007 mm
- Max. obvodová rychlost: 590 m/min
- Hmotnost: 50 kg
Technické údaje
Typ mazání | Centrální mazání |
---|---|
Válečky | kulovité |
Min. upínací Ø [mm] | 12 |
Max. upínací Ø [mm] | 152 |
Min. provozní tlak [bar] | 8 |
Max. provozní tlak [bar] | 60 |
Max. upínací síla na každou kladku [kN] | 10 |
Přesnost vystředění [mm] | < 0.04 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.007 |
Max. obvodová rychlost [m/min] | 590 |
Hmotnost [kg] | 50 |