arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 200-52 A4-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 A4-VP1

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819282

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 52 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 4
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 7 mm
  • Tooth pitch: 4.8 mm
  • Max. clamping force: 100 kN
  • Max. torque: 120 Nm
  • Max. rotational speed: 4800 1/min
  • Weight: 19.3 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 4
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4800.0
Max. upínací síla [kN] 100.0
Max. krouticí moment [Nm] 120.0
Zdvih/čelist [mm] 7.0
Rozteč zubů [mm] 4.8
Výška H s přírubou [mm] 99.3
Vlastní hmotnost [kg] 19.3

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití