ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819300
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a 2 ganasce a cremagliera tangenziale
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 62 mm
- Supporto del mandrino: Z235
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 7.7 mm
- Passo tra i denti: 6 mm
- Forza di serraggio max.: 105 kN
- Coppia max.: 140 Nm
- Numero di giri max.: 4200 1/min
- Peso: 30.4 kg
Technical details
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z235 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 105.0 |
| 最大トルク [Nm] | 140.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.7 |
| 歯ピッチ [mm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 30.4 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung