arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu

ID 818251

Standardní pneumatická silová sklíčidla

  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
  • Nahrazeno: 0818351
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Systém dvojitého zdvihu
  • Průchozí otvor: 275 mm
  • Držák vřetene: Z450
  • Strana sklíčidla: 275 mm (10.83")
  • Strana stroje: 275 mm (10.83")
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 25.4 mm
  • Rychlý zdvih čelisti: 16.9 mm
  • Upínací zdvih na každou čelist: 8.5 mm
  • Max. upínací síla při 6 barech: 200 kN
  • Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
  • Max. rychlost otáčení: 1100 1/min
  • Vlastní hmotnost: 370 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z450
Dentado 3/32" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 1100.0
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] 200.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Carrera/mordaza [mm] 25.4
Carrera rápida/mordaza [mm] 16.9
Carrera de sujeción/mordaza [mm] 8.5
Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] 43.8
Momento de inercia [kgm²] 20.4
Peso [kg] 370.0

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, uniones acodadas G 3/8 en el anillo distribuidor, manguitos para la conexión con la unidad de control de aire comprimido eléctrico, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin soporte de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores