ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°
Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu
ID 818226
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní pneumatická silová sklíčidla
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 0818326
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém dvojitého zdvihu
- Průchozí otvor: 325 mm
- Držák vřetene: Z510
- Strana sklíčidla: 325 mm (12.8")
- Strana stroje: 325 mm (12.8")
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čelist: 25.4 mm
- Rychlý zdvih čelisti: 16.9 mm
- Upínací zdvih na každou čelist: 8.5 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 280 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 900 1/min
- Vlastní hmotnost: 500 kg
Technické údaje
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z510 |
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 900.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 280.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 25.4 |
| Mouvement/mors rapide [mm] | 16.9 |
| Course de serrage/mors [mm] | 8.5 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 54.1 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 37.3 |
| Poids [kg] | 500.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés